ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート ペースト M-77ペースト 20kg M-77-200

モリコート ペースト M-77ペースト 20kg

通常単価(税別)
623,008
税込単価
685,309
通常出荷日:6日目

【特長】・二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。・ゴム・プラスチックに対する親和性が...

詳細を確認
  • 種類
  • トラスココード
    128-7546
  • 質量(g)
    22000
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン
  • 容量(kg)
    20

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

M-77-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-77-200の仕様・寸法情報

種類
トラスココード
128-7546
質量(g)
22000
材質1
主成分:シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン
容量(kg)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-77-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623,008
( 685,309 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。
・ゴム・プラスチックに対する親和性が高いです。
【用途】
・金属部品のかじり防止。
・焼付防止。
・Oリングの磨耗減少。
【商品仕様】
・色:黒
・容量(kg):20
・容器:缶
・使用温度範囲:-45~230℃
・固体潤滑温度:400℃
・トラスココード:128-7546
・質量:22kg
【材質/仕上】
・主成分:シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート ペースト M-77ペースト 20kgの型番M-77-200のページです。 型番M-77-200に関する仕様情報を記載しております。
モリコート ペースト M-77ペースト 20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート ペースト M-77ペースト 20kg
モリコート ペースト M-77ペースト 2kg
モリコート ペースト Gペースト 6kg
モリコート ペースト G-nペースト 5kg
Cペースト
MEペースト
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルダイゾーニチモリダイゾーニチモリ
通常価格623,00873,22893,10763,7196,046 -4,332 -
通常出荷日6日目4日目6日目6日目2日目〜8日目
種類
--
トラスココード128-7546102-5381124-0126599-7810--
質量(g)220002200.065005400.0--
材質1主成分:シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン主成分:シリコーンオイル+リチウム石けん+二硫化モリブデン主成分:鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤--

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト