17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形) M660CELSP2-WBU
  • 岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)

通常単価(税別)
47,429
税込単価
52,172
通常出荷日:4日目

【特長】・メタルハライドランプ1000Wからの置換が可能で、既存の灯具をそのまま使用し、ランプ・安定器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 全光束 (lm)
    75000
  • トラスココード
    805-2946
  • 全長(mm)
    370
  • 質量(g)
    450.000

型番:

M660CELSP2-WBU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M660CELSP2-WBUの仕様・寸法情報

商品タイプ
電球・ランプ
全光束(lm)
75000
トラスココード
805-2946
全長(mm)
370
質量(g)
450.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M660CELSP2-WBU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,429
( 52,172 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルハライドランプ1000Wからの置換が可能で、既存の灯具をそのまま使用し、ランプ・安定器を交換することで明るさが約22%アップしながら消費電力を約32%節電できます。定格寿命はメタルハライドランプ(12000時間)の約1.7倍の20000時間。ランプ外管に紫外線域(380nm以下)の波長を約90%カットするUVカットコーティングを標準装備。
・高効率と高演色の特長を併せもつ始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
【用途】
・工場・体育館の高天井照明。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)の型番M660CELSP2-WBUのページです。 型番M660CELSP2-WBUに関する仕様情報を記載しております。
岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (透明形)
岩崎 FECセラルクスエースPRO2 660W (拡散形)
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W
岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W
クールハロゲン110V65W 口金E11
メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
通常価格47,42950,51224,61417,85422,1001,933
通常出荷日4日目4日目4日目9日目9日目5日目
商品タイプ電球・ランプ電球・ランプ--電球・ランプ-
全光束(lm)7500071300--垂直時25500/水平時230001120
トラスココード805-2946805-2947805-2896805-2891805-2893805-2844
全長(mm)370370-24529070
質量(g)450.000450.000440.000190.00027010.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト