17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リケン 替えレンズ M5-N用 M5-N-SP
  • リケン 替えレンズ M5-N用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リケン 替えレンズ M5-N用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M5-N-SP

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・M5-N専用アクリル製替アイピースです。
【用途】
・研磨作業。
・切削作業。
・グラインダー取扱
・機械取扱作業
・刈払作業
【材質】
・アイピース:アクリル●フレーム:軟質塩ビ●バンド:綿ゴム

ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください

指定中の仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
JANコード
4541492000193
トラスココード
853-7490
質量(g)
69.000
材質1
アイピース:アクリル●フレーム:軟質塩ビ●バンド:綿ゴム
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト