ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ニトムズ 粘着補修テープ

通常単価(税別)
584
税込単価
642
通常出荷日:1日目

【特長】・雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。・軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部...

詳細を確認
  • 2024年12月生産品より環境配慮の観点から粘着剤が無溶剤系に変更されています。粘着特性は同等以上と案内されています。

型番:

M545
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M545の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
0.1
材質
シルバー
シルバー
JANコード
4904140354503
トラスココード
730-8302
使用温度範囲(℃)
0~80
粘着力(N/10mm)
5.7
テープカット条件
カッター使用
引張強度(N/10mm)
40
引張強度(N/25mm)
粘着力(N/25mm)
基材詳細
軟質アルミニウム
粘着剤詳細
アクリル系
質量(g)
50.000
ヘラ
ヘラ:ポリエチレン
-
-

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M5450.1mm×70mm×2m基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙、ヘラ/ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
M545
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584
( 642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨・風に強く、接着力に優れた補修用テープです。
・軟質アルミを使用しているので凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
【用途】
・ゴミ容器やポリバケツのヒビ割れ補修に。
・スチール製物置の雨もれ補修に。
・雨どい・トタン屋根・波板の補修に。
・装飾やホビー・工作に。
・犬小屋などの雨もれ補修に。

ご注意

  • 2024年12月生産品より環境配慮の観点から粘着剤が無溶剤系に変更されています。粘着特性は同等以上と案内されています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 粘着補修テープの型番M545のページです。 型番M545に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ 粘着補修テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ 粘着補修テープ
強力プラ補修テープ
網戸補修シート枠用
目張りテープ J3310
サドル・シート補修テープ
防水アルミテープ(ブチル)KZ-10
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格584391347421 -4231,920 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)705031-75-
テープ長さ(m)220.2-0.9-
テープ厚(mm)0.10.20.3-0.1-
材質シルバー透明透明---
JANコード490414035450349041403521034904140352608-4904140352813-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト