17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

網戸補修シート(透明)

通常単価(税別)
347
税込単価
382
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・網戸ネットに強力につく粘着剤を使用しています・ネット柄のテープなので補修あとが目立ちません【...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M5220.3mm×40mm×40mm(透明シート)
0.3mm×40mm×40mm(ネット柄シート)
基材/ポリエステル、粘着剤/合成ゴム系、はくり紙/紙
M5250.3mm×88mm×88mm(透明シート)
0.3mm×88mm×88mm(ネット柄シート)
基材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙

使用方法・使用事例

使用事例

網戸補修シート 使用事例

型番リスト

表示件数
型番

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
40
40
4904140352202
730-8272
20.000
1個
88
88
4904140352509
730-8281
23.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347
( 382 )
1日目
347
( 382 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・網戸ネットに強力につく粘着剤を使用しています
・ネット柄のテープなので補修あとが目立ちません
【用途】
・網戸ネット(ポリプロピレン、ポリエステル、塩ビ)のやぶれ補修に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

網戸補修シート(透明)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
網戸の部分補修に使用しました
3
満足度:3.0
全面張り替えよりも安価に修理できて良かったです。 しかし、強度と耐久性は、全面張り替えには及びません。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
網戸補修シート(透明)
網戸補修シート枠用
強力プラ補修テープ
ニトムズ 粘着補修テープ
多用途補修テープlite
クリストロン多用途クリア補修テープ
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格347347391584484 -509 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.30.30.20.10.170.18
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系-ゴム系-
材質透明透明透明シルバー-透明タイプ
材質1基材:ポリエステル---基材:綿布(防水加工)ポリエチレンフィルム-
材質2粘着剤:合成ゴム系---粘着剤:天然ゴム系-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト