17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入) M-516X25

HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入)【200個入り】

通常単価(税別)
22,76421,516
税込単価
25,04023,668
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。【用途】・バケットの取付。【商品仕様】・ネジ径A:...

詳細を確認

    型番:

    M-516X25
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    M-516X25の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-516X25
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,76421,516
    ( 23,668 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
    【用途】
    ・バケットの取付。
    【商品仕様】
    ・ネジ径A:W5/16
    ・全長B(mm):25
    ・入数:6箱(1箱200組入)
    ・三爪ボルトと六角ナットで一組です。
    ・C(mm):27
    ・HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入)
    ・JANコード:4990077601506
    ・トラスココード:808-6903
    ・質量:5kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入)の型番M-516X25のページです。 型番M-516X25に関する仕様情報を記載しております。
    HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入)
    三ツ爪バケットボールトナット
    HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)
    HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)
    HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)
    タチカワ 封函針 TL-16
    メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチタチカワ
    通常価格22,76415,560 -20,65620,21137,10411,787
    通常出荷日6日目1日目〜1日目6日目6日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト