ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防水テープ・防水コーナーテープ

通常単価(税別)
591
税込単価
650
通常出荷日:5日目

【特長】・接着力にすぐれ、水・寒さに強い高品質補修用テープです。・柔らかい材質ですから、瓦などの曲面や...

詳細を確認

型番:

M510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M510の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
-
テープ長さ(m)
-
粘着剤
アクリル系
JANコード
4904140351007
トラスココード
730-8248
材質1
基材:塩化ビニール、防水シーラント
材質2
粘着剤:アクリル系
タイプ
片面
質量(g)
110
基材詳細
塩化ビニール、防水シーラント

商品情報

製品特長・仕様

型番サイズ材質
M50650mm×2m基材/特殊合成ゴム、補強ネット/ポリエステル、粘着剤/合成ゴム系、はくり紙/紙
M51030mm×2m(粘着フープ)
2mm×10mm×1m(防水シーラント)
基材/塩化ビニル成型品、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙
防水シーラント基材/EPDM、はくりフィルム/ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
M510

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

粘着剤

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

タイプ

質量

(g)

基材詳細

最小発注数量
-
-
アクリル系
4904140351007
730-8248
基材:塩化ビニール、防水シーラント
粘着剤:アクリル系
片面
110
塩化ビニール、防水シーラント
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
591
( 650 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着力にすぐれ、水・寒さに強い高品質補修用テープです。
・柔らかい材質ですから、瓦などの曲面やコーナー部分によくなじみます。
・貼った後にペンキの上塗りもOKです。
【用途】
・屋根瓦・トタン屋根・雨どいの防水・補修に。
・カラー鉄板・波板の防水・補修に。
・雨戸・クーラー・アルミサッシの防水・補修に。
・車庫・物置・ベランダの防水・補修に。
【材質】
・特殊合成ゴム●シーラント(ゴム系粘着剤)●寒冷紗(PET)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水テープ・防水コーナーテープの型番M510のページです。 型番M510に関する仕様情報を記載しております。
防水テープ・防水コーナーテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水テープ・防水コーナーテープ
防水ソフトテープ
アクリル気密防水テープ(片面・両面タイプ)
パイオラン 防水気密テープ
AS-02 アクリル気密防水テープ(片面テープ)
防水両面テープ 布製
メーカーnitomsnitoms日東エルマテリアルダイヤテックスオカモトユニット
通常価格591449 -668 -708 -16,505 -1,024
通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目〜7日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト