ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ニトムズ 自己融着テープ

通常単価(税別)
309
税込単価
340
通常出荷日:2日目

【特長】・電気絶縁性・耐候性に優れた非粘着自己融着テープです。・抜群の密着性でしかもノンセパレータータ...

詳細を確認

型番:

M-5010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-5010の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
2
テープ厚(mm)
0.5
ブラック
基材
ブチルゴム系
JANコード
4904140350109
トラスココード
104-2766
質量(g)
32.000

型番リスト

表示件数
型番
M-5010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309
( 340 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁性・耐候性に優れた非粘着自己融着テープです。
・抜群の密着性でしかもノンセパレータータイプで作業性が良い。
・はがした後ものり残りがありません。
・耐水性、耐湿性、絶縁性、密着性に優れたテープです。
【用途】
・ケーブルの端末電気絶縁・機械工具の絶縁被膜・水道管などの配管補修に最適です。
・アンテナの止水用にも最適です。
・小物の結束用テープとして。
【材質】
・基材:ブチルゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 自己融着テープの型番M-5010のページです。 型番M-5010に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ 自己融着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ 自己融着テープ
自己融着テープ No.11 J2540
25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)
粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520
No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ
自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100
メーカーnitomsnitomsエスコ古藤工業日東電工nitoms
通常価格3092,328 -2,1703522,95043,135
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
テープ幅(mm)191925201919
テープ長さ(m)2103101010
テープ厚(mm)0.50.50.50.50.50.5
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
基材ブチルゴム系ブチルゴム系シリコーン系ポリエチレン系ブチルゴム系ブチルゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト