17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミツトヨ デジタルミューチェッカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M-413

2018年02月に販売終了となりました。

【特長】
・標準で判定データの出力機能があり、各種プロセッサに接続可能です。
【商品仕様】
・メーカーコード:519-413
・最小表示(mm):L0.001 H0.0001
・最小表示(mm):L0.001 H0.0001
・表示範囲(mm):L±2.000 H±0.200
・表示精度±3ディジット±1
・幅×奥行×高さ:134×183×210mm
・電源:AC100V
・トラスココード:811-5207
・質量:1.7kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト