ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ツインルーペ3倍5倍

ツインルーペ3倍5倍 M-408
通常単価(税別)
478
税込単価
526
通常出荷日:6日目

【特長】・38mm×26mmの3倍、5倍スライド式携帯タイプルーペ。

型番:

M-408
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-408の仕様・寸法情報

倍率(倍)
3&5
レンズ寸法(mm)
38×26
JANコード
4963008304081
トラスココード
805-2076
質量(g)
23
材質1
材質:アクリル・ABS
高さ(mm)
14
幅(mm)
45
全長(mm)
45
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-408
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・38mm×26mmの3倍、5倍スライド式携帯タイプルーペ。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインルーペ3倍5倍の型番M-408のページです。 型番M-408に関する仕様情報を記載しております。
ツインルーペ3倍5倍のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインルーペ3倍5倍
池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]
手芸用ルーペ2倍&4倍
池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
ライト付スケールルーペ8倍
池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格4787,5102,4856,8682,5007,100
通常出荷日6日目7日目1日目7日目2日目7日目
倍率(倍)3&53.52 / 42.5810
レンズ寸法(mm)38×2680 / φ80φ100 / 10080 / φ8024φ30 / 30
JANコード496300830408149630083231364963008650010496300832213949630087758054963008100133
トラスココード805-2076805-2072805-2023805-2071805-2054805-2067
質量(g)23515.000233.000483.00085.000337.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト