ファクトリーサプライ用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
M-401
2018年02月に販売終了となりました。
【特長】
・ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組み合わせもできます。
【商品仕様】
・メーカーコード:519-401
・指示範囲(μm):±5/±15/±50/±150/±500/±1500
・最小表示(μm):0.1/0.5/1/5/10/50
・ヘッド接続本数:1
・表示精度±1%/±フルスケール
・幅×奥行×高さ:134×183×210mm
・測定レンジ1500、500、150、50、15、5μm
・JANコード:4946368105376
・トラスココード:811-5198
・質量:1.7kg