17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォールミラーステッカー
  • ウォールミラーステッカー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウォールミラーステッカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M3900

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・壁紙など凹凸面にもしなやかに貼りつきはがしやすい粘着剤を使用したインテリアミラーです
・壁に貼ることが出来る、薄くて軽い、ステッカータイプのミラーです
・鏡は割れにくい樹脂素材なので、安心して使って頂けます
【用途】
・壁やドアなどに貼ってデコレーションが出来るミラーです
・手軽な姿見として
・室内装飾として

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。各商品の仕様は画面右上の「カタログ」をご確認ください。
  • 水回り、凹凸の激しい面での使用厳禁。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4904140339005
トラスココード
855-8172
色詳細
ゴールド
サイズ
縦27.5cm×横19cm
材質
材質:塩化ビニル・アクリル樹脂/粘着剤:アクリル系/鏡:アクリル樹脂
質量(g)
205.000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト