ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
【用途】
・バケットの取付。
【商品仕様】
・ネジ径A:W3/8
・全長B(mm):38
・入数:6箱(1箱100組入)
・三爪ボルト、六角ナットで一組です。
・C(mm):32
・HHH 三ツ爪バケットボールトナット W3/8×38 (100組入)
・JANコード:4990077601537
・トラスココード:808-6902
・質量:4kg
【材質/仕上】
・スチール

スリーエッチ
ステンレス三ツ爪バケットボルトナット


スリーエッチ
三ツ爪バケットボールトナット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引締機(PPバンド用)
1通常価格(税別):14,182円

トラスコ中山
帯鉄封かん機
5通常価格(税別):8,387円~

トラスコ中山
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
5通常価格(税別):19,612円

昌弘機工
荷造機用パーツ(SPOT-90用)
0通常価格(税別):151円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~