ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW

池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW M-329
通常単価(税別)
1,167
税込単価
1,284
通常出荷日:4日目

【特長】・2.5倍(33mm)3.5倍(25mm)5倍(25mm)スライド式携帯タイプルーペ。LEDラ...

詳細を確認

型番:

M-329
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-329の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
M-329
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167
( 1,284 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5倍(33mm)3.5倍(25mm)5倍(25mm)スライド式携帯タイプルーペ。LEDライト付。
【商品仕様】
・材質:ABS樹脂
・付属品:ボタン電池(CR-2032)1個
・材質:ABS樹脂
・付属品:ボタン電池(CR-2032)1個
・倍率(レンズサイズ):2.5倍(33mm)、3.5倍(25mm)、5倍(25mm)
・重さ:40g
・商品サイズ(縦x幅x高さ):65x49x17mm
・レンズ:プラスチックレンズ
・JANコード:4963008332909
・トラスココード:805-2074
・質量:47g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ LEDライト付 スライドルーペWの型番M-329のページです。 型番M-329に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ LEDライト付 スライドルーペWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW
池田レンズ スライドルーペW
LEDスライドルーペ
池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍
池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)
池田レンズ スライドルーペ(30mm/3倍)
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業ギガ・セレクション池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格1,1671,0001,9807936,868485
通常出荷日4日目4日目15日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト