ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]

池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター] M-323AC
通常単価(税別)
7,510
税込単価
8,261
通常出荷日:7日目

【特長】・ガラス製レンズ80mm倍率3.5倍ACアダプター付で長時間使用にも便利。【商品仕様】・フラッ...

詳細を確認

型番:

M-323AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-323ACの仕様・寸法情報

倍率(倍)
3.5
レンズ寸法(mm)
80 / φ80
JANコード
4963008323136
トラスココード
805-2072
質量(g)
515.000
材質1
材質ガラス・プラスチック・鉄・他
高さ(mm)
80
幅(mm)
131
全長(mm)
260
電源(V)
AC100

型番リスト

表示件数
型番
M-323AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,510
( 8,261 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス製レンズ80mm倍率3.5倍ACアダプター付で長時間使用にも便利。
【商品仕様】
・フラッシュルーペ80mm3.5倍[ACアダプター]品番
・M-323ACレンズサイズ
・直径80mm倍率
・3.5倍重さ
・238g商品サイズ
・131×260×80mmレンズ
・ガラスレンズ電源
・ACアダプター
・池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]
・JANコード:4963008323136
・トラスココード:805-2072
・質量:515g
【材質/仕上】
・材質ガラス・プラスチック・鉄・他

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]の型番M-323ACのページです。 型番M-323ACに関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]
池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
ツインルーペ3倍5倍
池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
池田レンズ キュービックルーペ
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格7,5106,8687,10047813,4481,000
通常出荷日7日目7日目7日目6日目7日目4日目
倍率(倍)3.52.5103&51.83
レンズ寸法(mm)80 / φ8080 / φ80φ30 / 3038×26145×11040×50
JANコード496300832313649630083221394963008100133496300830408149630080179504963008075561
トラスココード805-2072805-2071805-2067805-2076805-1961805-2032
質量(g)515.000483.000337.000232057.00084.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト