17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連 M2700
  • ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

通常単価(税別)
641
税込単価
705
通常出荷日:6日目

【特長】・奥行きがありかけやすいL字フック・サビに強いステンレススチール使用【用途】・フック【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • JANコード
    4904140327002
  • トラスココード
    135-9559
  • 質量(g)
    86
  • 材質1
    本体、ベース、アーム:ABS樹脂
  • 耐荷重(kg)
    0.24(フック1個)
  • 幅(mm)
    33
  • 材質2
    シャフト:ステンレススチール
  • 材質3
    粘着剤:合成ゴム系
  • フック材質
    ステンレススチール

型番:

M2700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M2700の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
JANコード
4904140327002
トラスココード
135-9559
質量(g)
86
材質1
本体、ベース、アーム:ABS樹脂
耐荷重(kg)
0.24(フック1個)
幅(mm)
33
材質2
シャフト:ステンレススチール
材質3
粘着剤:合成ゴム系
フック材質
ステンレススチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
M2700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641
( 705 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行きがありかけやすいL字フック
・サビに強いステンレススチール使用
【用途】
・フック
【商品仕様】
・幅:33mm×高さ
・フック1個につき240gまでOK
・JANコード:4904140327002
・質量:86g
【材質/仕上】
・本体、ベース、アーム:ABS樹脂、シャフト、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連の型番M2700のページです。 型番M2700に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連
ニトムズ はがせるフック
ステンレス5連フック
クローム5連フック
ウィル ラックスMG 5連フック(マグネット)
ニトムズ はがせるフックミニ徳用15
メーカーnitomsnitomsアスベルnitoms
通常価格641270 -6405101,531922
通常出荷日6日目5日目8日目5日目5日目6日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ--マグネット粘着テープ
JANコード4904140327002----4904140140205
トラスココード135-9559----136-1162
質量(g)86----51.000
材質1本体、ベース、アーム:ABS樹脂----本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト