17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ Eタイプアングロン M21A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ Eタイプアングロン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M21A

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・ワーク形状との干渉を避けるようにヘッド部が120度の角度を持ったアングルグラインダーです。
・高トルクで中速、粘りのある回転力が特徴です。
・手元スイッチ搭載により、クイックなON/OFF操作を実現できます。
・着脱可能なカールコードです。
・先端ツールの着脱はワンタッチです。
【用途】
・サンドペーパーディスク、ゴムディスクなどを使用しての研磨仕上げに適します。
【商品仕様】
・最大トルク(cN・m):5.9
・寸法(mm):外径44 全長228
・定格電流(A):0.8
・無負荷回転数(rpm):1440~14400
・定格電流(A):0.8
・無負荷回転数(rpm):1440~14400
・入力電圧(D.C.V.):3~30
・無負荷電流(D.C.A):0.40
・ C#10003×13mm
・JANコード:4560128900645
・トラスココード:852-1762
・質量:616.5g
【セット内容/付属品】
・ソフトゴムパッドφ20(F2002):1ケ
・ソフトゴムパッドφ30(F2003):1ケ
・サンドディスクφ21#40(F2125:5枚
・サンドディスクφ31#120(F2143):5枚
・フェルトディスクdφ21(F2462):23枚・フェルトディスクdφ31(F2463):2枚

ご注意

  • コード長さ:1.5M(全伸時)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト