17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キッチンシンクサッシュ
  • キッチンシンクサッシュ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キッチンシンクサッシュ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M2130

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・伸ばしても丈夫な2重パイプ構造
・シンクのサイズに合わせて長さを調節可能
【用途】
・シンクスペースをムダなく有効活用
【材質/仕上】
・成型品:ABS樹脂 パイプ:ステンレススチール

ご注意

  • 画像は代表画像(M2130)になります。

指定中の仕様・寸法情報

材質
成型品:ABS樹脂、パイプ:ステンレススチール
JANコード
4904140321307
トラスココード
136-1115
質量(g)
350

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト