17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPよりひも 1.5mm×200m

通常単価(税別)
417
税込単価
459
通常出荷日:1日目

【特長】・吊り下げ使用ができます・ネット入りでバラバラになりにくいです【用途】・事務用の結束ひも・農作...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ (m)
    200
  • JANコード
    4903599180886
  • トラスココード
    794-6449
  • 標準幅(mm)
    1.5
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

M-212
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-212の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
200
JANコード
4903599180886
トラスココード
794-6449
標準幅(mm)
1.5
質量(g)
240.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-212
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417
( 459 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り下げ使用ができます
・ネット入りでバラバラになりにくいです
【用途】
・事務用の結束ひも
・農作業の結束ひも
・事務用の結束ひも
・農作業の結束ひも
・つるの誘引ひも

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPよりひも 1.5mm×200mの型番M-212のページです。 型番M-212に関する仕様情報を記載しております。
PPよりひも 1.5mm×200mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPよりひも 1.5mm×200m
ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m
ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格41753678044911,123722
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)--
長さ(m)20020010080300100
JANコード490359918088649035990593734903599180848490359905986149035990655414903599023053
トラスココード794-6449113-3854828-0815780-5420855-6072828-0808
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト