17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミツトヨ 標準外側マイクロメーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M210-15

2018年02月に販売終了となりました。

【特長】
・アンビル側のフレームをカットしており、狭い箇所での測定が容易です。
【用途】
・狭い箇所の測定。
【商品仕様】
・メーカーコード:101-101
・測定範囲(mm):0~15
・器差(μm):±2
・最小表示(mm):0.01
・測定面形状:標準タイプ
・定圧装置:ラチェットストップ
・最小表示:0.01mm
・最小表示:0.01mm
・アンビル側フレームをカット
・JANコード:4946368002309
・トラスココード:838-0205
・質量:125g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト