17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ABC粉末加圧式自動車用消火器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M3MC

2021年04月に販売終了となりました。

後継品・代替品はございません。

【特長】
・自動車積載用として設計されております
・ダイオキシンの発生する素材を使用していません
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災に

指定中の仕様・寸法情報

放射時間(秒)
約14
薬剤量(kg)
1
JANコード
4543322200605
トラスココード
128-0146
高さ(mm)
350
放射距離(m)
2~4
質量(g)
2150
設計標準使用期限
10年

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト