17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

流し台テープ
  • 流し台テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

流し台テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M201

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シワ・キズになりにくく、はがす時にははがしやすい
・防食コートアルミだから、白っぽく変色しにくい
・水に強く、濡れてはがれにくい
【用途】
・流し台のつぎ目・コーナーに
【商品仕様】
・ヘラ付き
【材質/仕上】
・軟質アルミニウムに粘着加工 粘着剤:アクリル系
・ヘラ:ポリエチレン

ご注意

  • 画像は代表画像(M201)になります。
  • 2024年12月生産品より環境配慮の観点から粘着剤が無溶剤系に変更されています。粘着特性は同等以上と案内されています。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
3
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
JANコード
4904140320102
トラスココード
136-1095
基材詳細
軟質アルミニウム
質量(g)
45
ヘラ
ポリエチレン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト