17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L M-18
  • モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L

通常単価(税別)
135,098
税込単価
148,608
通常出荷日:6日目

【特長】・二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。・摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献しま...

詳細を確認
  • 種類
  • トラスココード
    124-0141
  • 質量(g)
    22000
  • 材質1
    主成分:鉱油+二硫化モリブデン
  • 容量(L)
    18
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~120

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

M-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-18の仕様・寸法情報

種類
トラスココード
124-0141
質量(g)
22000
材質1
主成分:鉱油+二硫化モリブデン
容量(L)
18
使用温度範囲(℃)
-30~120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,098
( 148,608 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデン含有鉱油系ディスパージョンです。
・摩擦・磨耗の減少、耐久寿命の延長に貢献します。
【用途】
・ギア油、エンジン油など一般潤滑油の潤滑性向上。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18Lの型番M-18のページです。 型番M-18に関する仕様情報を記載しております。
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン 18L
モリコート チェーンオイル M-30ディスパージョン 18L
モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)
モリコート EP グリース
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
モリコート EP グリース 黒色 1kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格135,098114,00131,921214,73531,01317,411
通常出荷日6日目6日目1日目6日目1日目1日目
種類
トラスココード124-0141128-7533438-6841124-0134438-6850397-4391
質量(g)220002200012001800012001200
材質1主成分:鉱油+二硫化モリブデン主成分:ポリアルキレングリコール+二硫化モリブデン主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん主成分:鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン主成分:シリコーンオイル、カーボンブラック-

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト