17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:1日目

【特長】・溶着品なので、切り口がほぐれません。【用途】・一般荷造り、結束など。

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ (m)
    80
  • JANコード
    4903599059861
  • トラスココード
    780-5420
  • 標準幅(mm)
    3
  • 質量(g)
    160.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 線径(mm)
    3

型番:

M176
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M176の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
80
JANコード
4903599059861
トラスココード
780-5420
標準幅(mm)
3
質量(g)
160.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
線径(mm)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M176
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶着品なので、切り口がほぐれません。
【用途】
・一般荷造り、結束など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイトの型番M176のページです。 型番M176に関する仕様情報を記載しております。
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鋼材をまとめるために使用
4
満足度:4.0
鋼材をくくってまとめて梱包するために利用しています。普通に使用できて耐久性も問題はありません。要望としては重たいものをく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)
PPよりひも 1.5mm×200m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格43072253611,123780417
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
材質ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)
長さ(m)80100200300100200
JANコード490359905986149035990230534903599059373490359906554149035991808484903599180886
トラスココード780-5420828-0808113-3854855-6072828-0815794-6449
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト