ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)

池田レンズ ライト付きルーペ(7倍) M-170AC
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,219
税込単価
6,841

【特長】・ガラス製レンズ倍率7倍ACアダプター付で長時間使用にも便利。【商品仕...

詳細情報を確認する
  • 倍率 (倍)
    7
  • レンズ寸法 (mm)
    φ30 / 30
  • JANコード
    4963008170310
  • トラスココード
    805-1807
  • 質量(g)
    289.000
  • 高さ(mm)
    66
  • 幅(mm)
    67
  • 全長(mm)
    194
  • 電源(V)
    AC100

型番:

M-170AC
解除
    数量:

    M-170ACの仕様・寸法情報

    倍率(倍)
    7
    レンズ寸法(mm)
    30 / φ30
    JANコード
    4963008170310
    トラスココード
    805-1807
    質量(g)
    289.000
    高さ(mm)
    66
    幅(mm)
    67
    全長(mm)
    194
    電源(V)
    AC100
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-170AC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,219
    ( 6,841 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス製レンズ倍率7倍ACアダプター付で長時間使用にも便利。
    【商品仕様】
    ・フラッシュルーペ7倍[ACアダプター]品番M-170ACレンズサイズ直径30mm倍率7倍重さ90g商品サイズ67×194×66mm材質ガラス・プラスチック・鉄・他レンズガラスレンズ電源ACアダプター
    ・池田レンズ ライト付ルーペ
    ・JANコード:4963008170310
    ・トラスココード:805-1807
    ・質量:289g

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)の型番M-170ACのページです。 型番M-170ACに関する仕様情報を記載しております。
    池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
    池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)
    池田レンズ デスクルーペ(5倍)
    池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍
    池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)
    池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格6,2197,1161,7407932,60013,448
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目
    倍率(倍)72.552101.8
    レンズ寸法(mm)φ30 / 3045×903045×45φ30 / 30145×110
    JANコード496300817031049630080501314963008092056496300800730249630083010044963008017950
    トラスココード805-1807805-1815805-1818805-2029805-1896805-1961
    質量(g)289.000442.0007484.00047.0002057.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました