17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa M-15-MMA
  • KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa

通常単価(税別)
80,971
税込単価
89,068
通常出荷日:7日目

【特長】・小型なので省スペース設計の装置組込みに最適です。【用途】・酸、アルカリなどの薬液注入。・食品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドライ式
  • 吐出量 (l/min)
    0.015/0.018(50/60Hz)
  • トラスココード
    851-0017
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 電圧
    100/200(V) 15/25(W) 屋内型
  • 吐出量(ml/min)
    15/18(50/60Hz)
  • 接続
    Φ6×Φ11ホース
  • 最大揚程 (m)
    1
  • 最大粘度 (cp)
    1500
  • ホース内径×長さ
    Φ25×1500
  • パイプ長
    1060

型番:

M-15-MMA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-15-MMAの仕様・寸法情報

商品タイプ
ドライ式
吐出量(l/min)
0.015/0.018(50/60Hz)
トラスココード
851-0017
質量(g)
4500.0
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)
電圧
100/200(V) 15/25(W) 屋内型
吐出量(ml/min)
15/18(50/60Hz)
接続
Φ6×Φ11ホース
最大揚程(m)
1
最大粘度(cp)
1500
ホース内径×長さ
Φ25×1500
パイプ長
1060

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-15-MMA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,971
( 89,068 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型なので省スペース設計の装置組込みに最適です。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPaの型番M-15-MMAのページです。 型番M-15-MMAに関する仕様情報を記載しております。
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 0.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ MMA製 最大吐出圧 1.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ SUS製 最大吐出圧 0.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PVC製 最大吐出圧 0.5MPa
KUK ダイヤフラム式定量ポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.5MPa
メーカー共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格80,97194,199118,874125,49480,971138,948
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプドライ式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式ドライ式
吐出量(l/min)0.015/0.018(50/60Hz)0.05/0.06(50/60Hz)0.015/0.018(50/60Hz)0.015/0.018(50/60Hz)0.015/0.018(50/60Hz)0.05/0.06(50/60Hz)
トラスココード851-0017851-0021851-0018851-0020851-0019851-0022
質量(g)4500.05500.04500.05500.04500.04500.0
材質1ポリ塩化ビニル(PVC)ステンレス(SUS)ふっ素樹脂(PTFE)ステンレス(SUS)ポリ塩化ビニル(PVC)ふっ素樹脂(PTFE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト