ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150

通常単価(税別)
8,587
税込単価
9,446
通常出荷日:1日目

【特長】・3MフェイスシールドM-107専用の交換部品(ヘッドサスペンション)です。【用途】・飛来物が...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4549395410903
  • トラスココード
    819-2642
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    熱可塑性樹脂、ポリアミドなど

ご注意

  • レギュレータに接続する際は、連結管(BT-30など)が別途必要です。
  • 本製品は電動ファン付き呼吸用保護具の一部としては使用できません。
  • 保護帽(ヘルメット)ではありませんので、保護帽が必要な場所でご使用いただけません。
  • レギュレータに接続する際は、連結管(BT-30など)が別途必要です。 本製品は電動ファン付き呼吸用保護具の一部としては使用できません。 保護帽(ヘルメット)ではありませんので、保護帽が必要な場所でご使用いただけません。

型番:

M-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-150の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4549395410903
トラスココード
819-2642
質量(g)
80.000
材質1
熱可塑性樹脂、ポリアミドなど
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,587
( 9,446 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3MフェイスシールドM-107専用の交換部品(ヘッドサスペンション)です。
【用途】
・飛来物が懸念される場所に。
【商品仕様】
・連結管、レギュレーター、空気清浄パネルにつないで使用
・バーサフロー ヘッドサスペンション M-150
・JANコード:4549395410903
・トラスココード:819-2642
・質量:80g
【材質/仕上】
・熱可塑性樹脂、ポリアミドなど

ご注意

  • レギュレータに接続する際は、連結管(BT-30など)が別途必要です。
  • 本製品は電動ファン付き呼吸用保護具の一部としては使用できません。
  • 保護帽(ヘルメット)ではありませんので、保護帽が必要な場所でご使用いただけません。
  • レギュレータに接続する際は、連結管(BT-30など)が別途必要です。 本製品は電動ファン付き呼吸用保護具の一部としては使用できません。 保護帽(ヘルメット)ではありませんので、保護帽が必要な場所でご使用いただけません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150の型番M-150のページです。 型番M-150に関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150
3M バーサフロー フードセット S-855J
空気清浄パネル用交換フィルター JHW-2811
3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付
3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8,58741,21223,74229,62976,37452,110
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目19日目
その他オプション-オプションオプションオプション-
JANコード454939541090349875802155110051138155223498758017241849875801724014549395977727
トラスココード819-2642795-8544795-5898795-5880795-5871194-9973
質量(g)80.000430.000100.000400650.000600.0
材質1熱可塑性樹脂、ポリアミドなどバイザー部:アセテートポリプロピレン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト