17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ
  • ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

通常単価(税別)
627830
税込単価
690913
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・古紙回収と一緒に再生できます。【用途】・新聞・雑誌・ダンボール等の結束に。

詳細を確認
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    再生紙
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

標準幅(mm)

最小発注数量
450
クラフト
4903599023725
113-2313
1
5個
200
4903599023817
780-5411
2
5個
90
4903599023855
113-3848
3.5
10個
200
クラフト
4903599023800
780-5403
2
5個
90
クラフト
4903599023848
113-3905
3.5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824
( 906 )
1日目
671
( 738 )
2日目
627
( 690 )
4日目
717
( 789 )
4日目
830
( 913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙回収と一緒に再生できます。
【用途】
・新聞・雑誌・ダンボール等の結束に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m
ユタカメイク PEカラー平テープ
ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格627-722430536512 -11,123
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目〜1日目
質量(g)350.000220.000160.000200.000450.000164.000
材質1再生紙ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト