17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷造り紐 シュロ縄玉

通常単価(税別)
171812
税込単価
188893
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・天然素材で環境にやさしい紐です。【用途】・添え木・垣根・支柱の固定など。・園芸用、手芸用

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

線径(mm)

最小発注数量
3
10
-
4903599020090
136-8169
46.000
棕櫚
3
5個
3
50
-
4903599023497
794-6406
210.000
パームヤシ
-
4個
3
50
その他
ブラウン
4903599023480
794-6414
210.000
パームヤシ
-
4個
3
100
-
4903599023510
794-6422
320.000
パームヤシ
-
5個
3
100
その他
ブラウン
4903599023503
794-6431
320.000
パームヤシ
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171
( 188 )
2日目
607
( 668 )
1日目
634
( 697 )
2日目
812
( 893 )
1日目
778
( 856 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材で環境にやさしい紐です。
【用途】
・添え木・垣根・支柱の固定など。
・園芸用、手芸用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷造り紐 シュロ縄玉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷造り紐 シュロ縄玉
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m
ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
PPテープ玉
ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m
江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格171-722430520536314 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目2日目〜1日目1日目〜
材質その他-ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)その他

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト