17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ Eタイプアングロン M11GRAD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ Eタイプアングロン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M11GRAD

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・平面・曲面・端面の研磨に適した90度の角度を持ったアングルグラインダーです。
・減速ギヤ内蔵の低速回転・高トルクタイプです。
・手元スイッチ搭載により、クイックなON/OFF操作を実現できます。
・着脱可能なカールコードです。
・先端ツールの着脱はワンタッチです。
【用途】
・フェルトディスク、ポリッシングカップなどを使用してのトルクを必要とする研磨仕上げ、鏡面仕上げ加工などに適します。
【商品仕様】
・最大トルク(cN・m):9.8
・寸法(mm):刃幅35~50
・定格電流(A):~
・摘要:SK刃 平厚刃2種類
・無負荷回転数(rpm):620~6200
・定格電流(A):~
・無負荷回転数(rpm):620~6200
・摘要:SK刃 平厚刃2種類
・入力電圧(D.C.V.):3~30
・無負荷電流(D.C.A):0.35
・ C#8003×13mm
・JANコード:4560128900669
・トラスココード:852-1761
・質量:597.5g
【セット内容/付属品】
・ソフトゴムパッドφ20(F2002):1ケ
・ソフトゴムパッドφ30(F2003):1ケ
・サンドディスクφ21#40(F2125:5枚
・サンドディスクφ31#120(F2143):5枚
・フェルトディスクdφ21(F2462):23枚・フェルトディスクdφ31(F2463):2枚

ご注意

  • コード長さ:1.5M(全伸時)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト