ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーエッチ HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×38 |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
【特長】・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。【用途】・バケットの取付。【商品仕様】・ネジ径A:...
詳細を確認【特長】
・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
【用途】
・バケットの取付。
【商品仕様】
・ネジ径A:M10
・全長B(mm):40
・入数:6箱(1箱100組入)
・三爪ボルトと六角ナットで一組です。
・C(mm):32
・HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)
・JANコード:4990077601599
・トラスココード:808-6901
・質量:5kg
【材質/仕上】
・スチール

スリーエッチ
ステンレス三ツ爪バケットボルトナット


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
帯鉄封かん機
5通常価格(税別):8,387円~

トラスコ中山
荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm
5通常価格(税別):19,612円

司化成工業
重梱包バンド用金具シール
4通常価格(税別):6,319円~

ミスミ
引締機(PPバンド用)
1通常価格(税別):14,182円

昌弘機工
荷造機用パーツ(SPOT-90用)
0通常価格(税別):151円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円