ツール用品技術窓口

確定しました

フラッシュルーペ

フラッシュルーペ M-100
  • フラッシュルーペ
通常単価(税別)
3,464
税込単価
3,810
通常出荷日:9日目

【特長】・ダーモスコープとしても使用可能です。・LEDライト付き高倍率ルーペです。・ガラス製レンズ・倍...

詳細を確認

型番:

M-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-100の仕様・寸法情報

倍率(倍)
10
レンズ寸法(mm)
30 / φ30
JANコード
4963008001003
トラスココード
805-2066
質量(g)
95.000
材質1
ガラス・プラスチック・他
高さ(mm)
47
幅(mm)
52
全長(mm)
180
電源(V)
単2乾電池×2本(別売)

型番リスト

表示件数
型番
M-100

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

幅(mm)

全長(mm)

電源(V)

最小発注数量
10
30 / φ30
4963008001003
805-2066
95.000
ガラス・プラスチック・他
47
52
180
単2乾電池×2本(別売)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,464
( 3,810 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダーモスコープとしても使用可能です。
・LEDライト付き高倍率ルーペです。
・ガラス製レンズ
・倍率10倍
【材質】
・ガラス・プラスチック・他

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラッシュルーペの型番M-100のページです。 型番M-100に関する仕様情報を記載しております。
フラッシュルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュルーペ
池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
池田レンズ フラッシュルーペ 3.5倍[ACアダプター]
小型スタンドルーペ
ライト付スケールルーペ8倍
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格3,4647,1006,8687,5103,994 -2,500
通常出荷日9日目7日目7日目7日目7日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト