ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ LZ-E
  • チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ

チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ【3200個入り】

通常単価(税別)
45,253
税込単価
49,778
通常出荷日:5日目

【特長】・「ラミジップ」ナイロンタイプの底開き平袋です。透明で強度があり、低温にも強い袋です。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チャック付ポリ袋
  • JANコード
    4909767410113
  • トラスココード
    584-3359
  • 質量(g)
    9088.000
  • 材質1
    NY15/PE60
  • 横(mm)
    100
  • 縦(mm)
    140

ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
  • 商品名と仕様・規格の縦寸法は、チャック下のサイズです。

型番:

LZ-E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3200個入り)

LZ-Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
チャック付ポリ袋
JANコード
4909767410113
トラスココード
584-3359
質量(g)
9088.000
材質1
NY15/PE60
横(mm)
100
縦(mm)
140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LZ-E
最小発注数量
1パック

3200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,253
( 49,778 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ラミジップ」ナイロンタイプの底開き平袋です。透明で強度があり、低温にも強い袋です。
【用途】
・薬品や食品等の顆粒や粉末用に。

ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
  • 可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
  • 商品名と仕様・規格の縦寸法は、チャック下のサイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプの型番LZ-Eのページです。 型番LZ-Eに関する仕様情報を記載しております。
チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ
チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ
チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ
チャック付ポリ袋 シルバー
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)
チャック袋 「ラミグリップ」 KP 平袋バリアタイプ
メーカーセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチ
通常価格45,25343,14155,5611,919851 -44,671 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目5日目
商品タイプチャック付ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋-チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
JANコード4909767410113490976741010649097674103114909767163552--
トラスココード584-3359584-3341584-3294245-1449--
質量(g)9088.0007700.0009600166.000--
材質1NY15/PE60NY15/PE60PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40ポリエチレン(PE)ナイロン、ポリエチレン(PE)静防KOP20/SPE15/静防CP40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト