17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強化液消火器 LWM-20NC
  • 強化液消火器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強化液消火器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LWM-20NC

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。
・液体薬剤により、優れた冷却効果と、再燃防止効果で消火をします。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

放射時間(秒)
約56
薬剤量(kg)
20
トラスココード
128-0145
高さ(mm)
920
放射距離(m)
7~10
質量(g)
51300.0
設計標準使用期限
10年
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト