17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz LV3-50.4-50HZ

ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

通常単価(税別)
169,993
税込単価
186,992
通常出荷日:11日目

【特長】・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適で...

詳細を確認

    ご注意

    • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

    型番:

    LV3-50.4-50HZ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    LV3-50.4-50HZの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    循環式
    吐出量(l/min)
    100/160/200
    全揚程(m)
    10.0/8.5/7.5
    トラスココード
    850-9009
    質量(g)
    29000
    材質1
    ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS304
    口径(mm)
    40
    電源(V)
    単相100
    周波数(Hz)
    50
    出力(kW)
    0.4

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 吐出量(l/min)

    • 全揚程(m)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 口径(mm)

    • 電源(V)

    • 周波数(Hz)

    • 出力(kW)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LV3-50.4-50HZ

    商品タイプ

    吐出量

    (l/min)

    全揚程

    (m)

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    口径(mm)

    電源(V)

    周波数(Hz)

    出力(kW)

    最小発注数量
    循環式
    100/160/200
    10.0/8.5/7.5
    850-9009
    29000
    ケーシング:FC200、羽根車:CAC406、主軸:SUS304
    40
    単相100
    50
    0.4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    169,993
    ( 186,992 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
    ・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
    ・配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易です。
    ・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
    ・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
    ・配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易です。
    【用途】
    ・冷温水循環用。
    ・各種機械セット用。
    ・一般給水用。
    ・工業用水加圧用。

    ご注意

    • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hzの型番LV3-50.4-50HZのページです。 型番LV3-50.4-50HZに関する仕様情報を記載しております。
    ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hzのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz
    ラインポンプ 50HZ 0.25KW
    セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100V
    ラインポンプ 50HZ 0.75KW
    ラインポンプ 60HZ 0.4KW
    ラインポンプ 60HZ 7.5KW
    メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
    通常価格169,993132,282128,476 -215,320162,922540,905
    通常出荷日11日目5日目4日目11日目11日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト