17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラインポンプ 口径32mm 単相100V 50Hz

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラインポンプ 口径32mm 単相100V 50Hz

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LV2-50.4-50HZ

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
・配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易です。
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
・配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易です。
【用途】
・冷温水循環用。
・各種機械セット用。
・一般給水用。
・工業用水加圧用。

ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
850-8998
質量(g)
27000.0
材質1
ケーシング:FC200●羽根車:PPS樹脂●主軸:SUS304
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト