17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミーティングチェア LTS-110

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LTS-110V-BK

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【特長】
・レザーパット付なので長時間座っても疲れにくいです。
・横に連結できるイスです。
【用途】
・会議室・施設・食堂用。
【材質】
・背部:ポリプロピレン樹脂材
・座部:ポリプロピレン樹脂芯材(電着塗装)
・クッション:ウレタンフォーム
・脚部:12.7φスチールパイプ(電着塗装)

ご注意

  • シンナーやアルコール類の使用は絶対にやめて下さい。
  • 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気及び乾燥の著しい所でのご使用は避けて下さい。変色や変形の原因になります。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘なし
色詳細
ブラック
JANコード
4549990801021
トラスココード
820-6583
グリーン購入法適合品
適合
質量(g)
3800.0
材質1
背部:ポリプロピレン樹脂材
材質2
座部:ポリプロピレン樹脂芯材(電着塗装)
材質3
クッション:ウレタンフォーム
材質4
脚部:12.7φスチールパイプ(電着塗装)
座高(mm)
430
奥行(mm)
525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト