17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アイリスチトセ スタッキングチェアー LTS(ライタス) シリーズ

  • 種類
    肘なし
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質4
    脚部:12.7φスチールパイプ(シルバーメタリック粉体塗装)
  • 座高(mm)
    430
  • 奥行(mm)
    525
  • 高さ(mm)
    750
  • 幅(mm)
    490
  • 座奥行(mm)
    460
  • 座幅(mm)
    400

ご注意

  • シンナーやアルコール類の使用は絶対にやめて下さい。
  • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    色詳細

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    最小発注数量
    ブルー/ブラック
    4549990801014
    820-6584
    4400.0
    背:ポリプロピレン樹脂
    座:ポリプロピレン樹脂芯材、ビニールレザー張
    クッション:ウレタン
    1個
    グリーン/ホワイト
    4549990801045
    820-6585
    4400.0
    背:ポリプロピレン樹脂
    座:ポリプロピレン樹脂芯材、ビニールレザー張
    クッション:ウレタン
    1個
    アイボリー
    4549990840716
    820-6586
    4400.0
    背:ポリプロピレン樹脂
    座:ポリプロピレン樹脂芯材、ビニールレザー張
    クッション:ウレタン
    1個
    -
    4549990801069
    820-6579
    4300.0
    背部:ポリプロピレン樹脂芯材
    座部:ポリプロピレン樹脂芯材
    クッション:ウレタンフォーム
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,633
    ( 11,696 )
    9日目
    10,126
    ( 11,139 )
    9日目
    10,633
    ( 11,696 )
    9日目
    20,326
    ( 22,359 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・布パット付なので長時間座っても疲れにくいです。
    ・机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。
    【用途】
    ・オフィス・会議室用。
    【材質】
    ・背部:ポリプロピレン樹脂芯材
    ・座部:ポリプロピレン樹脂芯材
    ・クッション:ウレタンフォーム
    ・脚部:12.7φスチールパイプ(シルバーメタリック粉体塗装)

    ご注意

    • シンナーやアルコール類の使用は絶対にやめて下さい。
    • ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アイリスチトセ スタッキングチェアー LTS(ライタス) シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アイリスチトセ スタッキングチェアー LTS(ライタス) シリーズ
    セ ミーティングチェア MCX-02DMシリーズ 座ダイメトロール背メッシュ
    ミーティングチェア MCX-02V
    アイリスチトセ オフィス回転チェアー BIT-Xシリーズ
    ミーティングチェア ライタス4(キャスター付) レザー張りタイプ
    ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂塗装タイプ
    メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
    通常価格10,126-15,99619,49421,972 -23,34912,607
    通常出荷日9日目4日目7日目9日目1日目9日目
    種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合-
    材質4脚部:12.7φスチールパイプ(シルバーメタリック粉体塗装)---脚部:スチールパイプ(電着塗装)+ウレタン双輪キャスター-
    座高(mm)430430430425~525440420
    奥行(mm)525525-560535545
    よく一緒に購入される商品

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト