17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm YTO-900
  • 片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm

通常単価(税別)
73,085
税込単価
80,394
通常出荷日:8日目

【特長】・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を収納することも可能です。

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    900
  • 高さ (mm)
    800
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YTO-900
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YTO-900の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
800
本体/オプション
本体
JANコード
4560155873141
トラスココード
511-6228
質量(g)
27000.0
材質1
ステンレス(SUS430)
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 奥行 (mm)

  • 本体/オプション

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
YTO-900

商品タイプ

奥行 (mm)

本体/オプション

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
ステンレス作業台
750
本体
4560155873141
511-6228
27000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,085
( 80,394 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を収納することも可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mmの型番YTO-900のページです。 型番YTO-900に関する仕様情報を記載しております。
片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片面引出し付作業台スノコ板付 間口900mm
作業台スノコ板付 間口900mm
ガス台 スノコ板付 間口900mm
ステンレス平棚 間口900mm
作業台スノコ板付 間口1200mm
作業台スノコ板付 間口1800mm
メーカー東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所東製作所
通常価格73,08545,698 -28,426 -15,706 -50,162 -71,317 -
通常出荷日8日目4日目3日目〜3日目4日目4日目
間口 (mm)90090090090012001800
高さ (mm)800800650200800800
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト