ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テクロック レバーテスト(標準タイプ)

通常単価(税別)
13,303
税込単価
14,633
通常出荷日:3日目

【特長】・オートクラッチ機構により、測定方向が正逆自動切換します。【用途】・部品の平行出しや芯出し、振...

詳細を確認

型番:

LT-352-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LT-352-5の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LT-352-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,303
( 14,633 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクラッチ機構により、測定方向が正逆自動切換します。
【用途】
・部品の平行出しや芯出し、振れなどを高い精度で測定します。
・低測定力用です。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):0.8
・目盛仕様:0-40-0
・測定力(N):0.05以下
・目量(mm):0.01
・標準タイプ
・JANコード:4560120877303
・トラスココード:838-0275
・質量:75g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック レバーテスト(標準タイプ)の型番LT-352-5のページです。 型番LT-352-5に関する仕様情報を記載しております。
テクロック レバーテスト(標準タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック レバーテスト(標準タイプ)
テクロック レバーテスト(精密タイプ)
テクロック レバーテスト(超精密タイプ)
テクロック レバーテスト(ロング測定子タイプ)
テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)
テクロック レバーテスト LT-311
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格13,30315,90718,26816,66312,88712,050
通常出荷日3日目3日目3日目3日目11日目3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング