ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テクロック レバーテスト LT-314

通常単価(税別)
11,954
税込単価
13,149
通常出荷日:3日目

【特長】・外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用されます。・測定子・指針が非磁性体のため、磁気の...

詳細を確認
  • 使用時は、保治具が必要です。 

型番:

LT-314
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LT-314の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LT-314
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,954
( 13,149 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用されます。
・測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。
【用途】
・機械金属加工、治工具製作などに使用。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):0.5
・最小表示(mm):0.01
・形状:レバー切換形
・測定子:φ2付
・目盛:0-25-0
・目盛:0-25-0
・形状:レバー切換形
・測定子:φ2付
・測定子は200°円弧の角度にセットできます
・目盛幅の広いタイプです。
・JANコード:4560120873053
・トラスココード:838-0272
・質量:70g

ご注意

  • 使用時は、保治具が必要です。 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック レバーテスト LT-314の型番LT-314のページです。 型番LT-314に関する仕様情報を記載しております。
テクロック レバーテスト LT-314のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクロック レバーテスト LT-314
テクロック レバーテスト LT-311
テクロック レバーテスト LT-316PS
テクロック レバーテスト(標準タイプ)
テクロック レバーテスト(精密タイプ)
テクロック レバーテスト(超精密タイプ)
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格11,95412,05022,41113,30315,90718,268
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト