17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS610Sシリーズ
  • 304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS610Sシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS610Sシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LSS610SXPS1390-4

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。
・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
・食品関係や製薬関係。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
ステンレス
天地棚段数(段)
4
連結タイプ
単体型
間口(mm)
606
奥行(mm)
614
高さ(mm)
1384
均等積載量(kg/段)
180
JANコード
4933315771197
トラスココード
537-1627
質量(g)
31600.0
材質1
棚板:ステンレス(SUS304)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト