17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

430ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS1520シリーズ
  • 430ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS1520シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

430ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS1520シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LSS1520XP1390-5

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・細かで不安定な物品に対応するソリッドタイプです。
・コーナー部は焼付塗装のアルミダイキャスト、四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造になっています。
【用途】
・物品一般

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
ステンレス
天地棚段数(段)
5
連結タイプ
単体型
間口(mm)
1519
奥行(mm)
614
高さ(mm)
1384
均等積載量(kg/段)
180
JANコード
-
トラスココード
537-1350
質量(g)
63500.0
材質1
棚板:ステンレス(SUS430)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト