17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脚部伸縮式2連はしごノビ型

通常単価(税別)
84,42597,419特別価格
税込単価
92,868107,161特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・段差のある現場でも真っ直ぐ使える脚部伸縮式の2連はしごです。・伸縮操作はレバーを押しながらス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    2連はしご
  • 規格
    その他規格
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • Aマーク
    Aマーク認定品
  • 材質1
    アルミ合金
  • 脚部最大伸縮幅(mm)
    270
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    6

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

伸縮前全長

(m)

伸縮後全長

(m)

JANコード

トラスココード

全長(m)

踏ざん踏面幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
3~3.9
5~5.9
4968757057547
799-2131
3.12~5.41
432
12600.0
1個
3~3.9
6~6.9
4968757057615
799-2149
3.46~6.08
432
14400.0
1個
4~4.9
8~8.9
4968757057813
799-2165
4.46~8.09
43
19000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,425
( 92,868 )
1日目
88,756
( 97,632 )
1日目
97,419
( 107,161 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段差のある現場でも真っ直ぐ使える脚部伸縮式の2連はしごです。
・伸縮操作はレバーを押しながらスライドするだけで、片手ではしごを支えながら安全簡単に調整できます。
・はしご水準器付きです。
【用途】
・段差や凹凸のある場所での作業に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮式2連はしごノビ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚部伸縮式2連はしごノビ型
ラクノリ3連はしご LH3シリーズ
脚部伸縮式 スタビライザー付 2連はしご ハチ型
2連はしご(脚部伸縮式) LN2シリーズ
ラクノリ2連はしご LT2シリーズ
2連はしご(スタビライザー付) LH2シリーズ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格84,425-156,131 -106,150 -79,681 -47,369 -91,369 -
通常出荷日1日目〜4日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ2連はしご3連はしご2連はしご2連はしご2連はしご2連はしご
規格その他規格規格無しその他規格規格無し規格無し規格無し
最大使用質量(kg)100100100100100100
踏ざん間隔(mm)335335335335335335
AマークAマーク認定品-Aマーク認定品---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト