ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:7日目

【特長】・大型上皿自動はかり用取替部品です。【商品仕様】・大型上皿自動ハカリPCカバー・JANコード:...

詳細を確認

型番:

L-SD-PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-SD-PCの仕様・寸法情報

JANコード
4979916735039
トラスココード
838-4441
質量(g)
122.000
材質1
スチロール樹脂

型番リスト

表示件数
型番
L-SD-PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型上皿自動はかり用取替部品です。
【商品仕様】
・大型上皿自動ハカリPCカバー
・JANコード:4979916735039
・トラスココード:838-4441
・質量:122g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバーの型番L-SD-PCのページです。 型番L-SD-PCに関する仕様情報を記載しております。
ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー
ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス
ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー
ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格2,0001,3841,5002,4111,4002,409
通常出荷日7日目4日目4日目4日目7日目4日目
JANコード497991673503949799167350084979916735015497991673523749799167351834979916735244
トラスココード838-4441838-4617838-4614838-4439838-4164838-4436
質量(g)122.00040.00076.000162194.000242.000
材質1スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂ガラススチロール樹脂ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト