ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmホース3m

サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmホース3m LS-8
通常単価(税別)
15,135
税込単価
16,649

【特長】・ホースはゴムブレードタイプです。・ご希望により2m・5m・10mもセ...

詳細情報を確認する
  • 炎温度 (℃)
    1500
  • 発熱量 (kcal/h)
    87000
  • 火口外径 (mm)
    75
  • トラスココード
    816-2427

ご注意

  • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

型番:

LS-8
解除
    数量:

    LS-8の仕様・寸法情報

    炎温度(℃)
    1500
    発熱量(kcal/h)
    87000
    火口外径(mm)
    75
    トラスココード
    816-2427

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LS-8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,135
    ( 16,649 )
    50日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホースはゴムブレードタイプです。
    ・ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
    ・火炎温度(℃):1500
    ・炎形状:棒状炎
    ・発熱量:101.2kW(87000kcal:h)
    【用途】
    ・木工焼
    ・畜舎消毒や毛類焼
    ・草焼
    ・氷解
    ・道路補修工事
    ・鋳・砂型の乾燥
    ・金型の予備加熱
    【商品仕様】
    ・ホース長さ(m):3
    ・火口外径(mm):75
    ・火口(口径mm):NO.8(75)
    ・接手(長さmm):LS-800(763)
    ・JANコード:4956805005060
    ・トラスココード:816-2427
    ・質量:1800g
    【材質/仕上】
    ・バーナー部:ステンレス+スチール
    ・接手部:スチール+ポリプロピレン
    ・ホース:合成ゴム
    【セット内容/付属品】
    ・火口NO.8N
    ・接手LS-800
    ・ホース3M

    ご注意

    • 可燃物・引火物の近くでの使用禁止 換気の行き届いた場所で使用すること 国外PL保険には対応しておりません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmホース3mの型番LS-8のページです。 型番LS-8に関する仕様情報を記載しております。
    サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmホース3mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmホース3m
    サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m
    サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m
    サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m
    サカエ富士 ガストーチ SCT-530H
    サカエ富士 スパークエース BT-20ZA
    メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士
    通常価格15,13521,22818,05924,2144,27311,100
    通常出荷日50日目4日目2日目4日目1日目1日目
    炎温度(℃)1500150015001500約1600約1900
    発熱量(kcal/h)8700021000100006000015002900
    火口外径(mm)7550356022.2Φ16
    トラスココード816-2427816-2436816-2434816-2398816-2453816-2404

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました