ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ロビーチェア W1800

ロビーチェア W1800 LS-3-NV
通常単価(税別)
114,077
税込単価
125,485
通常出荷日:12日目

【特長】・スペースあわせお好みのレイアウトが可能です。【用途】・会社・施設・病院等のロビ-に。【材質】...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LS-3-NV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS-3-NVの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背付
ブルー系
JANコード
4942646040162
質量(g)
31800.0
トラスココード
146-7696
材質1
背・座:合板・ウレタン
座高(mm)
380
材質2
脚:スチール、粉体塗装
色詳細
ネイビー

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LS-3-NVLS-3-NV

商品タイプ

種類

JANコード

トラスココード

座高(mm)

色詳細

最小発注数量
ワークベンチ
背付
ブルー系
4942646040162
146-7696
380
ネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,077
( 125,485 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スペースあわせお好みのレイアウトが可能です。
【用途】
・会社・施設・病院等のロビ-に。
【材質】
・背・座:合板・ウレタン
・脚:スチール、粉体塗装

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロビーチェア W1800の型番LS-3-NVのページです。 型番LS-3-NVに関する仕様情報を記載しております。
ロビーチェア W1800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア W1800
ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV
ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 FUL-2T-NOR/NV
ロビーチェア 背無W1800
ロビーチェア 2人掛 LW-2-NOR/NV
ロビーチェア 背付2人掛 FUL-2-NOR/NV
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格114,07738,13450,78742,34888,06640,819
通常出荷日12日目12日目15日目18日目10日目15日目
質量(g)31800.021800.024600.021400.021000.017400.0
材質1背・座:合板・ウレタン座:合板・ウレタン座:合板・ウレタン座部:合板・ウレタンフォーム背・座:PP樹脂一体成型品・ウレタン背・座:合板・ウレタン
材質2脚:スチール、粉体塗装天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板桁部:スチールパイプ(粉体塗装)脚:ブナ成型合板、ウレタン塗装-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト