17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC中性強化液消火器 (蓄圧式)
  • ABC中性強化液消火器 (蓄圧式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ABC中性強化液消火器 (蓄圧式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LS-3ND-5

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災。

ご注意

  • 設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。                                                                    日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など
  • 設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など

指定中の仕様・寸法情報

放射時間(秒)
49
JANコード
4944424400595
トラスココード
818-6885
質量(g)
5800
材質1
スチール
高さ(mm)
540
放射距離(m)
4~7
設計標準使用期限
10年
薬剤量(l)
3
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト