17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具 LS-355F-MNZ LS-355F-MNZ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

山本光学 スワン 電動ファン付呼吸用保護具 LS-355F-MNZ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LS-355F-MNZ

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・国家検定合格番号第TP45号
・面体内は常に陽圧のため、顔と面体の隙間からの粉じんの侵入を防ぎます。
・フード形MP帽ヘルメット仕様
・墜落時保護用
【用途】
・粉末取扱作業用
【商品仕様】
・粒子捕集効率PL1(95%以上)
・漏れ率区分B級(5%以下)
・トラスココード:818-2687
・質量:2100g
【材質/仕上】
・フード:ポリエステル
・レンズ:セルロース
・フィルタ:ガラス濾紙

ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 爆発の恐れがあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト