ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スプレー レバースプレー

スプレー レバースプレー LS-150
  • スプレー レバースプレー
通常単価(税別)
3,874
税込単価
4,261
通常出荷日:4日目

【特長】・レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。【用途】・散水用【材質】・スチール、ア...

詳細を確認

型番:

LS-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS-150の仕様・寸法情報

噴射形状
噴射形状可変
材質
スチール
種類
一流体
特徴
吐出量調整
使用流体
質量(g)
180.000
トラスココード
853-6024
材質1
スチール、アルミダイキャスト、真鍮

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LS-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,874
( 4,261 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。
【用途】
・散水用
【材質】
・スチール、アルミダイキャスト、真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレー レバースプレーの型番LS-150のページです。 型番LS-150に関する仕様情報を記載しております。
スプレー レバースプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレー レバースプレー
スプレーノズル 直進
スプレーノズル 扇状型 NZRVFU□
スプレーノズル 扇状型 NZRFS
【クリーン洗浄品】スプレーノズル 直進
スプレーノズル 円形全面型
メーカー日平機器ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,8741,350 -1,410 -2,150 --2,730 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
噴射形状噴射形状可変直進扇状型扇状型直進円形全面型
材質スチールSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
種類一流体一流体ノズル一流体ノズル一流体ノズル一流体ノズル一流体ノズル
特徴吐出量調整-----
使用流体-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吐出・塗布機器用スプレーノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト